Panel PC - TP057ZTV/400320002 S00086 - 2400692

Az ábrához hasonlóan

Panel PC a 14,5 cm / 5,7" TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 szín , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® XP Pro és felhasználói szoftver: SIMATIC WinCC. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400692
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626109244
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás