Érintőképernyős panel - TP057STV/100630003 S00069 - 2400687

Érintőképernyős panel a 14,5 cm / 5,7" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 640 x 480 Képpont (VGA), 262144 szín, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: Nyílt platform. (buszrendszer: DualCAN)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400687
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626110127
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás