Érintőképernyős panel - TP043STB/100110001 S00068 - 2400679

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 10,92 cm / 4,3"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 480 x 272 Képpont (WQVGA), 262144 szín, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: Movicon™. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400679
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626110172
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,600 kg
Vámtarifaszám 84714100
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás