Mobilpanel - HT06AT/702050/311/03150 S00001 - 2400659

Az ábrához hasonlóan

Mobilpanel a 8,9 cm / 3,5"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)),  240 x 320 Pixel,  65536 szín , ARM9, 200 MHz,  1x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: TSvisRT. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400659
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626110707
Vámtarifaszám 84713000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás