kezelőpanel - BT07AM/792070 S00001 - 2400629

Az ábrához hasonlóan

kezelőpanel a 9,7 cm / 3,8" FSTN-kijelző (nélkül), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 szürkeárnyalat , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: TSvisRT. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400629
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626098302
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás