Mobilpanel - 81324,203 S00050 - 2400583

Mobilpanel a 26,4 cm / 10,4" TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 800 x 600 Képpont (SVGA), 262144 szín, XScale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 és felhasználói szoftver: Movicon™. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400583
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626110806
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás