Panel PC - VL PPC8 1000 - 2400473

Ventilátor nélküli panel PC (PPC) IP65 védettséggel, 8 hüvelyk LCD monitorral, LED háttérvilágítással és rezisztív egyfunkciós érintőképernyővel. Egy energiahatékony Intel® Atom™ processzort tartalmaz. Opciók CompactFlash® és SSD formátumú háttértárakhoz.

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Ventilátor nélküli ipari PC kis formátumban, 8" érintőképernyővel. Előlapra szerelhető vagy VESA-tartószerkezetre erősíthető. Az Atom™ processzor energiahatékony platformot nyújt zord környezethez.

Előnyei

  • 1500 V DC izoláló transzformátor
  • 2500 V DC optocsatoló COM portok
  • Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
  • VESA vagy fali tartószerkezet

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400473
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626069869
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4,100 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország TW (Tajvan)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás