Érintőképernyős panel - TP 3121S - 2400456

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 30,7 cm / 12,1" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 szín , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: Visu+ / AX OPC Server. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
  • Rövid üzembe helyezési idő
  • A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált
  • Egyszerű IP-cím kiosztás és aktív kapcsolatfelügyelet a Class B megfelelőségi osztályú PROFINET-Device köszönhetően
  • a kapható kijelzők 14,5 cm (5,7”) és 39,05 cm (15,4”) közötti méretűek
  • Sokrétű kommunikációs lehetőségek különböző illesztőprogramokkal, idegen rendszerekkel is
  • Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően
  • Hangos riasztás beépített csipogóval (85 dB)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400456
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 21 (C-6-2017)
GTIN 4055626055947
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,000 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás