Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB, licenckulccsal az IEC 61850 kommunikációhoz és a funkcióblokk-könyvtárakhoz, pl. az SNMP, SQL, vezeték nélküli és mozgásvezérlő stb. funkciókhoz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Program- és konfigurációs memória, alkalmazási programoknak és egyéb fájloknak a PLC fájlrendszerében történő tárolásához, licenckulccsal az IEC 61850 szerinti kommunikáció használatához.
Licenckulcs is található benne további funkcióblokk-könyvtárak aktiválásához.
A Phoenix Contact egyes funkcióblokkjai, pl. az SQL- és SNMP könyvtárakból származók vagy a Resy+ lincenckötelesek.
Ez azt jelenti, hogy minden vezérlő után, amelyen licencköteles funkcióblokkokat alkalmaznak, díjat kell fizetni.
A futtatás alatt a funkcióblokkok ellenőrzik a vezérlőn tárolt licencet, és ezt követően vagy felszabadulnak, vagy demó üzemmódban korlátozott ideig használhatók.
Példák licencköteles funkcióblokkokra:• szabályozástechnikai alapfunkciók PID-szabályozókhoz, a D részben késleltetési időállandóval• vezérlő és SQL-adatbázis közötti adatátvitel eseményvezérelt táblázat-hozzáféréssel, SQL-kommunikáció és adatmanipulációs nyelv (DML) alkalmazásával• IT Library könyvtár e-mailek küldésére SMTP-funkcióval, DHCP-klienssel, DNS- és FTP-kliensfunkcióval• az összes decentrális egység biztonságos, eseményorientált és költséghatékony felügyelete Etherneten, illetve soros interfészeken keresztül
Vegye figyelembe a vezérlők megadott teljesítményadatait, és vizsgálja meg, hogy a tervezett célra alkalmazhatók-e.
Azon felhasználók számára, akik nem használják a webMI funkciókat, a program- és konfigurációs memória licenc nélkül is rendelkezésre áll.

Előnyei

  • Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, os IEC 61850 szerinti kommunikáció licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz.
  • A felhasználói programok és egyéb fájlok mentése az SPS fájl-rendszerében
  • Licenckulcs IEC 61850 szerinti kommunikációhoz a funkcióblokk-könyvtárakhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400436
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 78 (C-6-2017)
GTIN 4055626047508
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,007 kg
Vámtarifaszám 85235190
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás