Érintőképernyős panel - TP 07T GWX - 2400431

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 17,8 cm / 7"-TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 800 x 480 Képpont (WVGA), 65536 szín, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: GraphWorX. (buszrendszer:)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400431
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626119496
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,000 kg
Vámtarifaszám 84714100
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás