Funkcióblokk - RESY+ - 2400295

A Resy+ funkcióblokk-könyvtárakat tartalmaz. A Phoenix Contact vezérléstechnikája kibővíti a távvezérlés-technikai protokollokat, pl. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port, nyitott adatport). A Resy+ pl. a vízgazdálkodásban, gáziparban és az energetikában is alkalmazható. A funkcióblokkok letölthetők.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az összes decentrális egység biztonságos, eseményorientált és költséghatékony felügyelete Etherneten és soros interfészeken keresztül
  • Szabványosított protokollok telemechanikai állomások meglévő hálózatokba kötéséhez, például IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 stb.-be.
  • A programozható logikai vezérlő megbízható adatcserét biztosít nagyobb távolságok között is.
  • Többféle adatátviteli lehetőség: Industrial Wireless, mobiltelefon-hálózat, nyilvános vezetékes hálózat, valamint Ethernet.
  • Optimálisan illeszthető a mindenkori berendezés-struktúrához, hiszen az állomások kialakítása moduláris és az átviteli utak szabadon kombinálhatók.
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400295
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626009421

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás