Érintőképernyős panel - WP 3150S - 2400285

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 1024 x 768 Képpont (XGA), 16,7 millió szín, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Debian GNU/Linux és felhasználói szoftver: Firefox Browser. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kizárólag kezelési célokra használható - a böngésző az egyetlen beavatkozási felület
  • Rugalmas: a nyílt webes szabványnak, a webszerver és a megjelenítő szoftver szabad megválasztásának köszönhetően
  • A HTML5-nek köszönhetően nincs szükség JAVA biztonsági frissítésekre vagy flashbővítményekre
  • A HTML5-képes böngésző alapkivitelben minden készülékbe integrálva van
  • Lehetséges a saját programozású JavaScript alkalmazások vizualizálása
  • a kapható kijelzők 14,5 cm (5,7”) és 39,05 cm (15,4”) közötti méretűek
  • Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően
  • Biztonságos kommunikáció az SSL-titkosítással védett adatátvitelnek köszönhetően

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400285
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 101 (C-8-2015)
GTIN 4055626064642
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,300 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás