Panel PC - EL PPC12S 1000 - 2400233

Panel PC, ventilátor nélkül, IP65 (előlapi) védettséggel, 30,7 cm (12,1”) méretű grafikus LED-/TFT-kijelzővel, konfigurálható processzorral, adattárolással és operációs rendszerrel.

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400233
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 31 (C-6-2017)
GTIN 4055626006246
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,400 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás