Funkcióblokk - WATERWORX - 2400180

A WATERWORX funkcióblokk-könyvtárakat tartalmaz a PC Worx számára, amelyek a Phoenix Contact vezérléstechnikáját olyan funkciókkal bővítik ki, mint például a vízgazdálkodási és szennyvízkezelési folyamatautomatizálás terepi készülékeinek szabályozása vagy vezérlése. A funkcióblokkok letölthetők.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Speciálisan gyártott funkcióblokkok a különböző terepi készülékek integrálásához, mint például hajtások, tolattyúk és csappantyúk; a különböző funkciók gyors és egyszerű tervezést tesznek lehetővé. Az új verzió egy dugaszolható program- és konfigurációs memórián (pl. SD FLASH 2 GB APPLIC A) keresztül érvényes licenckulccsal csatlakoztatható a vezérlőre.
Érvényes licenckulcs hiányában az elemek egy hétig demo üzemmódban tesztelhetők.

Előnyei

  • Csekély fejlesztési költségek a programozásnál, hiszen funkciós blokkok is alkalmazhatók
  • Berendezései egységes programozásával egyszerűsödik a karbantartás
  • Iparágra jellemző folyamatautomatizálási könyvtár ivóvízkezeléshez és szennyvíztisztításhoz
  • Előre programozott funkciós blokkokkal a mérés- és szabályozástechnikába egyszerűen beköthető
  • Felhasználóbarát funkcióblokkok, programok és támogatás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400180
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356981088
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,081 kg
Vámtarifaszám 85234910
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás