Panel PC - VL PPC 7015 RR 01 - 2400120

Panel PC a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 1280 x 1024 Képpont (SXGA), Intel® Core™ i7-610E 2.53 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows 7 Professional (angol). (buszrendszer:)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Panel PC (PPC)
  • Nagy teljesítőképességű Intel® Core™ i7 processzor
  • Panel PC (PPC): IP65 az első oldalon és IP20 a hátoldalon
  • Környezeti hőmérséklet üzemelés közben 0 °C és 45 °C között
  • Előlapi szerelés
  • 15 colos képernyő

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400120
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626007540
Vámtarifaszám 84715000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás