Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Az ábrához hasonlóan

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB,atvise® webMI-licenckulccsal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Program- és konfigurációs memória az alkalmazói programok és a PLC fájlrendszerében található egyéb fájlok tárolására, licenccel az atvise® webMI funkcióinak használatához.
A webMI funkciók csak az Atvise Builder 2.5 szoftverrel és az 1x1 osztály legalább 4.30 firmware-verziójú vezérlőivel, vagy a legalább 2.10 firmware-verziójú AXC 1050 vezérlővel együtt alkalmazhatók.
Vegye figyelembe a vezérlők megadott teljesítményadatait, és vizsgálja meg, hogy a tervezett célra alkalmazhatók-e.
Azon felhasználók számára, akik nem használják a webMI funkciókat, a program- és konfigurációs memória licenc nélkül is rendelkezésre áll.

Előnyei

  • Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, az atvise® webMI-hez
  • A felhasználói programok és egyéb fájlok mentése az SPS fájl-rendszerében
  • atvise® webMI-licenckulcs

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400088
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 91 (C-6-2017)
GTIN 4046356940375
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 85235190
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás