Ipari PC - BL BPC 7000 - 2400083

IP20 védelemmel, Intel® Core™ i7 processzorral rendelkező, Intel HD 4000 grafikával és 4 GB RAM-mal ellátott ipari box-PC (BPC). Háttértároló-opciók HDD, SSD-és CompactFlash® formátumban.

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A Basicline 7000 konfigurálható box-PC 2,5/3,2 GHz-es Intel® Core™ i7-3555LE processzorral rendelkezik, amelynek kiváló a számítási és grafikai teljesítményének az aránya és az energiahatékonysága. A Basicline 7000 erős kialakításának és számos I/O lehetőségének köszönhetően különböző alkalmazásokhoz használható. A három integrált COM-port lehetővé teszi a régebbi RS-232-készülékekre történő csatlakoztatást. A COM-portok egyike az RS-422-, illetve az RS-485-protokollhoz is konfigurálható. A BL BPC 7000 számos opcióhoz konfigurálható. A BL BPC 7001 előzetesen konfigurálásra került, hogy a kedvenc operációs rendszerét és háttértárolóját (CF kártya, SSD vagy HDD) használhassa.

Előnyei

  • IP20 degree of protection
  • Nagy teljesítményű és hatékony Intel® Celeron® Dual-Core-Processor
  • Három COM port

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400083
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 119 (C-8-2015)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,443 kg
Vámtarifaszám 84715000
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás