Alapegység - NLC-040-024D-04I-02QRD-05A - 2400079

24 V DC Nanoline alapegység. 4 digitális bemeneti és 2 relé-kimeneti csatornával felszerelve. Két bemenet analóg bemenetként konfigurálható. További NLC-IOX... bővítő egység lehetséges. A beépített RJ11-dugaszoló csatlakozás programozást és csoros kapcsolást tesz lehetővé. A programozás LOGIC+ révént történik.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400079
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 430 (NTK-2014)
GTIN 4046356954471
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,167 kg
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás