Panel PC - EL PPC12 1000/WT - 2400066

Strapabíró panel PC, ventilátor nélkül, 30,7 cm / 12,1” TFT kijelzővel, (analóg-rezisztív (GFG)), 800 x 600 képpont (SVGA), védettség: IP67 (előlapon), kibővített hőmérséklet-tartomány, 1,6 GHz-es Intel® Atom™ E680T processzor, és konfigurációs lehetőségek az adattároláshoz és az operációs rendszerhez.

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Napfényben is jól olvasható kijelző
  • Munkavédelmi kesztyűben is kezelhető
  • Ellenáll az UV- és az infravörös sugárzásnak, de környezeti hatásoknak is (pl. sóköd, termeszek)
  • Vegyszerálló, pl. ellenáll agresszív tisztító-, repülőgép-jégtelenítő szereknek
  • Időjárásálló IP67-es védettség

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400066
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 47 (C-6-2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,050 kg
Vámtarifaszám 84715000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás