Panel PC - DL PPC21.5M 7000 - 2400016

VESA-szerelt, ventilátormentes ipari PC IP65-ös védelmi típussal, 21,5 colos széles képernyős LCD monitorral, LED hátsó megvilágítással és kapacitív multi-érintőképernyővel. Nagy teljesítményű Intel®i7 processzor és konfigurálható műveleti memória, adatmemória és operációs rendszer lehetősége.

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A Designline PPC21.5M 7000 egy VESA-szerelt ipari PC IP65 védelmi típussal és 21,5 colos LED-érintőképernyővel. Nagyteljesítményű Intel®- Core™ i7-4650U-processzor, amely megdöbbentő teljesítmény nyújt az igényes feladatoknál. A ventilátormentes kialakítás és a rugalmas VESA-szerelés révén a Designline PPC21.5M 7000 olyan termék, amelyet számos különböző alkalmazásra lehet használni. A konfigurálható COM-interfész lehetővé teszi a régebbi soros termékekre való csatlakozást. A Designline PPC21.5 7000 modern, ergonómikus kialakítású, és robusztus, amilyennek az ember az ipari számítógépet elvárja.

Előnyei

  • Modern, ergonómikus felépítés
  • Többfunkciós érintőképernyő
  • Széles képernyős kijelző
  • Intel® HD Grafik 5000
  • VESA beszerelés
  • Teljes körű, IP65-védelem
  • Konfigurálható
  • Ventilátor nélküli formatervezés
  • LED háttérvilágítás
  • Könnyen karbantartható
  • Nagy teljesítőképességű Intel® Core™ i7 processzor
  • Bővített hőmérséklet-tartomány
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400016
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 39 (C-6-2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,100 kg
Vámtarifaszám 84715000
Származási ország TW (Tajvan)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás