Aktívmodul - UM-32 OM- 24DC/48DC/I/M/PLC - 2394979

32 galvanikusan leválasztott optocsatolóval felszerelt modul; 24 V DC bemenet (a Delta V vezérlő bemeneti kártyájához)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2394979
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 285 (NTK-2006)
GTIN 4017918995812
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,402 kg
Vámtarifaszám 85364190
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás