Homlokadapterek - VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - 2322579

VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábellel SMATIC S7-300-hoz, 4 x 8 csatorna csatlakoztatható, kábelhossz: 1,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Feszültségellátás kettős rugóerős csatlakozású kapcsokon keresztül
  • Az I/O egységgel összecsavarozható
  • Tokozott rugósávok a moduloldalhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2322579
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 501 (C-5-2017)
GTIN 4046356452311
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,588 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás