Homlokadapterek - VIP-PA-FLK50/ 8,0M/S7 - 2322537

VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábellel SMATIC S7-300-hoz, 1 x 32 csatorna csatlakoztatható, kábelhossz: 8 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Feszültségellátás kettős rugóerős csatlakozású kapcsokon keresztül
  • Az I/O egységgel összecsavarozható
  • Tokozott rugósávok a moduloldalhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2322537
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 500 (C-5-2017)
GTIN 4046356452274
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,585 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás