Átadómodul - VIP-3/SC/FLK50/LED - 2322113

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és szalagkábel csatlakozóval, NS 35 hordozósínre szereléshez, dugasz csatlakozóval, valamint rövid és hosszú zárókengyellel az aljzatokhoz, pólusszám: 50, LED-del

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 10 - 64 pólusú
  • Fém láb
  • Az IEC 60603-13 szabvány szerint
  • 1:1-es összeköttetés
  • Csavaros csatlakozás
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2322113
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 567 (C-5-2017)
GTIN 4046356451055
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,233 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás