Homlokadapterek - FLKM-PA-D37/HW/C300 - 2322029

VARIOFACE homlokadapter, Honeywell C300 típushoz, Series C I/O, max. 1 x 16 csatorna csatlakoztatható (37 pólusú D-SUB csatlakozó)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Maximum 16 digitális csatorna csatlakoztatható
  • Redundáns digitális I/O kártyákhoz nem alkalmas
  • A homlokadapterekkel az előkonfekcionált rendszerkábelek közvetlenül az I/O egységekre csatlakoztathatók.
  • Homlokadapter D-SUB dugaszolható csatlakozóval
  • Kapcsok feszültségellátáshoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2322029
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 220 (IF-2011)
GTIN 4046356448253
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,103 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás