Kerek kábel - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/M340 - 2321761

Konfekcionált kerek kábel; vezérlő: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); csatlakozás 1: Fujitsu csatlakozó (1x 40-pólusú); csatlakozás 2: IDC/FLK aljzatsáv (4x 14-pólusú); kábelhossz: 6 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 32 csatorna felosztása 4 x 8 csatornára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2321761
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412216
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,800 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás