Kerek kábel - CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/M340 - 2321648

Konfekcionált kerek kábel; vezérlő: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); csatlakozás 1: Fujitsu csatlakozó (1x 40-pólusú); csatlakozás 2: IDC/FLK aljzatsáv (1x 50-pólusú); kábelhossz: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 32 csatorna jelátvitele

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2321648
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412490
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,170 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás