Homlokadapterek - FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN - 2321486

VARIOFACE homlokadapter, GE Fanuc PACSystems RX3i-hez, max. 1 x 32 csatorna csatlakoztatható.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az I/O egységekre dugaszolható
  • Csatlakozás pontosan illeszkedő VARIOFACE csatlakozómodulokon keresztül
  • Maximum 32 csatorna átvitele 50 pólusú rendszerkábelen keresztül

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2321486
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 484 (C-5-2017)
GTIN 4046356339889
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,133 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás