Kábel - CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-IN - 2321318

Konfekcionált kerek kábel; Vezérlés: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, pluszleolvasó üzem); Csatlakozás 1: Fujitsu csatlakozó (1x 40-pólusú); Csatlakozás 2: IDC/FLK aljzatsáv (4x 14-pólusú); Kábelhossz: 8 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4x8 csatorna jelátvitele
  • Elágazó kábel: 40 pólusú dugaszolható csatlakozó négy darab 14 pólusú lapos szalagkábelsávon

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2321318
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356332118
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,000 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás