DC/DC-átalakítók, védőfestékkel - QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO - 2320542

Bemeneti oldalon szaggatott QUINT DC/DC átalakító kalapsínre szereléshez, szelektív biztosítókioldással (SFB-technológiával), védőlakkozott, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 5 A

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

QUINT DC/DC átalakítók a legtöbb funkcióval
A DC/DC átalakítók megváltoztatják a feszültségszintet, felfrissítik a feszültséget hosszú vezetékek végén, vagy lehetővé teszik független tápellátó rendszerek felépítését a galvanikus leválasztás révén.
A QUINT DC/DC átalakítók mágnesesen és gyorsan oldják le a kismegszakítókat a névleges áram 6-szorosával, így szelektíven és egyben gazdaságosan védik a berendezéseket. A megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat, ezzel biztosítja a nagy rendelkezésre állást.

Előnyei

  • Nagy terhelések megbízható indítása a tartósan a névleges áram maximum 125 %-áig terjedő POWER BOOST statikus teljesítménytartaléknak köszönhetően
  • A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
  • Állandó feszültség: a kimeneti feszültség felfrissítése hosszú vezetékek végén is
  • Lehetővé teszik az átalakítást különböző feszültségszintekre
  • Galvanikus leválasztás: független tápellátó rendszerek felépítéséhez
  • Optimális védelem a bemerítő festés révén a 100 %-os légnedvesség esetére
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2320542
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 254 (C-4-2017)
GTIN 4046356765930
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,865 kg
Vámtarifaszám 85044030
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás