Energiatároló - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 2320429

Energiatároló, ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 26 Ah, szerszám nélküli elemcsere, automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS IQ egységgel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A folyamatos felügyelet és az intelligens menedzsment érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT UPS készülékkel. Az energiatároló automatikus felismerése és az üzem közbeni szerszám nélküli cserélhetőség gyors telepítést tesz lehetővé. Az IQ technológiájú QUINT UPS készülékekhez az energiatárolók teljesen feltöltve hagyják el a készáruraktárat.

Előnyei

  • Maximális áthidalási idők szélsőséges hőmérsékleteknél
  • Tiszta ólom-AGM technológia (Absorbent Glass Matt, azaz abszorbeáló üveggyapot)
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2320429
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 288 (C-4-2017)
GTIN 4046356707718
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 21,460 kg
Vámtarifaszám 85072080
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás