Energiatároló - UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - 2320306

Energiatároló, ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 3,4 Ah, szerszám nélküli elemcsere, automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS IQ egységgel

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A folyamatos felügyelet és az intelligens menedzsment érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT UPS készülékkel. Az energiatároló automatikus felismerése és az üzem közbeni szerszám nélküli cserélhetőség gyors telepítést tesz lehetővé. Az IQ technológiájú QUINT UPS készülékekhez az energiatárolók teljesen feltöltve hagyják el a készáruraktárat.

Előnyei

  • Maximális pufferidők
  • Ólom AGM (Absorbent Glass Mat, azaz abszorbeáló matt üveg) technológia
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2320306
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CMUQ43 -
GTIN 4046356553360
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3 300,000 g
Vámtarifaszám 85072080
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés