Szünetmentes tápegység - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40 - 2320241

Szünetmentes IQ-technológiás tápegység hordozósínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 40 A, szerelt UTA 107/30-as univerzális hordozósín-adapterrel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az 5 és 40 A közötti kimeneti áramú, 24 V DC feszültségű UPS modullal tápegységből, UPS modulból és energiatárolóból álló egyedi megoldásokat lehet összeállítani.

Előnyei

  • Egyszerű kezelés az automatikus akkumulátor-felismerésnek, a szerszám nélküli, működés közbeni akkumulátorcserének és az IFS interfészen keresztüli kommunikációnak köszönhetően
  • Az energiatároló áthidalási idejét és megelőző felügyeletét optimálisan ki lehet használni
  • Az akkumulátor gyors feltöltése
  • Sokféle jelzés és paraméterezés
  • Standard vezetékvédő kapcsolók gyors kioldása az SFB (Selective Fuse Breaking) technológiával
  • Nagy terhelések megbízható indítása a tartósan a névleges áram maximum 1,5-szereséig terjedő POWER BOOST statikus teljesítménytartaléknak köszönhetően
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2320241
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 275 (C-4-2017)
GTIN 4046356554121
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,891 kg
Vámtarifaszám 85371091
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás