Átalakító - FB-HSB-DP/PA - 2316370

Szegmenscsatoló PROFIBUS DP-ről PROFIBUS PA-ra

PROFIBUS DP-ből PROFIBUS PA-ba kapcsoló

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A PROFIBUS kapcsoló/link termékek áttekinthető módon alakítják át a PROFIBUS DP-t PROFIBUS PA-ba, egyidejűleg részletes hálózati diagnosztikafunkciókat nyújtanak, és oszcilloszkóp funkcióval rendelkeznek a PROFIBUS PA-hoz.

Előnyei

  • Egy kommunikációs interfészmodul akár tíz különálló PROFIBUS DP vagy PROFIBUS PA modulhoz is alkalmazható.
  • Minden, akár 12 MBit/s baudráta áttekinthető, automatikus felismerése
  • Nagy teljesítményű Embedded Webserver konfigurációhoz és hálózati diagnosztika hozzáféréséhez
  • PROFIBUS terepi készülékek kezelése és konfigurálása FDT/DTM segítségével
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2316370
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 515 (C-6-2017)
GTIN 4055626020471
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,882 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország NL (Hollandia)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás