Eszközcsatoló - FB-2SP/24DC - 2316352

Foundation Fieldbus leválasztó gyújtószikra-mentes telepítéshez 2-es zónába.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az FB-2SP/24DC kettő csatlakozókapoccsal rendelkezik az egyes készülékcsatolók kettő leágazó hurkához. A készülékcsatoló rövidzárvédelmet nyújt a terepi busz fővezeték számára. A különböző, felszerelt készülékcsatolók tápellátása és kommunkiációja a kalapsín csatlakozó rendszeren keresztül történik.

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2316352
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 513 (C-6-2017)
GTIN 4055626088716
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,112 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás