Eszközcsatoló - FB-12SP - 2316310

Készülékcsatoló, 12 leágazóhoz való csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végkészülékekkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Akár 12 Foundation Fieldbus vagy PROFIBUS PA terepi készülék csatlakoztatása
  • Előre beszerelt lezáró ellenállás
  • Rövidzárvédelem leágazásonkénti áramkorlátozással
  • Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] vagy FISCO ic leágazó csatlakozások
  • Az egyoldali csatlakozási konfigurációnak köszönhetően megszűnnek a problémák a kábel görbületi sugarával kapcsolatban
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2316310
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 514 (C-6-2017)
GTIN 4046356883597
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,502 kg
Vámtarifaszám 85369095
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás