Eszközcsatoló - FB-6SP - 2316307

Készülékcsatoló, 6 leágazóhoz való csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végkészülékekkel.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Akár hat Foundation Fieldbus vagy PROFIBUS PA terepi készülék csatlakoztatható
  • Előre beszerelt lezáró ellenállás
  • Rövidzárvédelem leágazásonkénti áramkorlátozással
  • Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] vagy FISCO ic leágazó csatlakozások
  • Az egyoldali csatlakozási konfigurációnak köszönhetően megszűnnek a problémák a kábel görbületi sugarával kapcsolatban
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2316307
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 514 (C-6-2017)
GTIN 4046356883580
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,324 kg
Vámtarifaszám 85369095
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás