Fővezeték-modul - FB-ET/E - 2316050

Kapcsoló modul lezáró ellenállással moduláris Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA készülékcsatolók számára

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az FB-ET/E terepi busz szegmensek fővezetékét csatlakoztatja moduláris készülékcsatolókhoz a TBUS-csatlakozórendszeren keresztül. A fővezeték kimenetén előre beszerelt sorkapocs található az egyszerű telepítéshez.

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2316050
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 512 (C-6-2017)
GTIN 4055626000923
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,112 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás