Optikai kábeles jelátalakító - PSI-MOS-DNET/FO 850 T - 2313986

Optikai átalakító integrált optikai diagnosztikával, DeviceNet™, CAN, és CANopen® számára 1000 kbit/s-ig, T-csatoló, interfészek: 1 x CAN, 1 x riasztás, 2 x optikai kábel (B-FOC), 850 nm, PCF-/üvegszálhoz (multimódusú)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Maximum 1000 kBit/s adatátviteli sebesség
  • A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsínre szerelhető csatlakozókon keresztül
  • Kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül modulárisan kombinálható a PSI rézvezetékes repeaterrel
  • Automatikus adatátviteli sebesség felismerés vagy az adatátviteli sebesség fix beállítása DIP-kapcsolókkal
  • Beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére
  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (DeviceNet // optikai kábeles portok // tápellátás // kalapsínre szerelhető csatlakozó)
  • COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható csatlakozások
  • Az opcionális rendszertápegységen keresztül redundáns feszültségellátás lehetséges
  • 2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
  • Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) 1. zónában lévő készülékek közvetlen csatlakoztatásához
  • Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2313986
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 327 (C-6-2017)
GTIN 4046356513814
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,250 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás