Bluetooth-átalakító - PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO - 2313805

Bluetooth átalakító, vezeték nélküli átvitel: 2 vezetékes RS-232/422/485, EN-kalapsínre szerelhető, MCX-csatlakozás a külső antennához, beépített szakaszdiagnosztika: oszlopdiagram + két digitális kimenet

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A termékeket kizárólag az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló exportra kínáljuk.

Előnyei

  • Helyszíni konfigurálás USB interfészen keresztül külön tápegység nélkül
  • Multipontos rendszer maximum hét slave egységgel
  • A beállítható (-28 ... 14 dBm) adóteljesítménynek köszönhetően az egész világon alkalmazható
  • Rádiós útvonal tesztelése beépített sávos kijelzővel és 2 digitális kimenettel
  • Biztonságos és manipulációmentes adatátvitel a jelszavas védelemnek, a kódolásnak és a fix készülékpárosításnak köszönhetően
  • Más rádiós rendszerek melletti működés az adaptív frekvenciaugrásos eljárásnak (AFH) köszönhetően
  • RS-232/422/485 2-vezetékes interfészekhez alkalmazható 187,5 kBit/s-ig
  • Adó-vevő maximum 150 méteres hatótávolságig
  • Párhuzamos rádiós útvonalak telepítése a 24 V DC és az RS-485 keresztirányú kábelezésével
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2313805
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 508 (C-8-2015)
GTIN 4046356567572
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,195 kg
Vámtarifaszám 85176200
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás