Jelzőrendszer - PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - 2313520

SMS távvezérlő és jelzőrendszer kalapsínre szerelhető. DIN 43880 szerinti beépíthető installációs készülék. 6 analóg vagy digitális konfigurálható bemenet és 4 relékimenet. Tápfeszültség 24 V DC. Csomag tartalma: SMS relé, antenna, szoftver, RS-232 kábel.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Minden be- és kimenet állapotának lekérdezése SMS-ben
  • SMS-ben távvezérelhető kimenetű relék
  • SMS értesítés a bemeneti állapot változása esetén
  • Beépített telefonkönyv maximum 50 hívószámmal
  • Max. 5 címzett SMS-enként
  • Egyszerű konfigurálás PC-vel, programozási ismeretek nélkül
  • A termékkel együtt szállított konfigurációs szoftver és programozókábel
  • Világszerte alkalmazható
  • DIN 43880 szabvány szerinti installációs beépíthető készülék
  • Riasztás feszültségkimaradás esetén SMS-ben
  • Jelszavas védelem
  • A kimenetek kapcsolása előre beállított időre
  • RS-232-es konfigurációs interfész
  • GSM mobiltelefon-hálózat: 850, 900, 1800 és 1900 MHz
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2313520
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 421 (C-8-2013)
GTIN 4046356466127
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,599 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország CH (Svájc)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás