Optikai kábel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET polimerszálas kábel, duplex 980 µm / 1000 µm, ipari kivitel helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez, méteráru csatlakozó nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Univerzális installációs kábel helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez
  • Beltéri használatra
  • 2,2 mm-es egyedi erek nagy tartósságú poliamidból (PA)
  • Robusztus poliuretán (PUR) külső köpeny
  • PROFINET B típus
  • Halogénmentes, ózon- és UV-álló
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2313397
Csomagolási egység 1 M
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 360 (C-8-2015)
GTIN 4046356418515
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,052 kg
Vámtarifaszám 85447000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás