Router - PSI-MODEM-GSM/ETH - 2313355

GPRS/EDGE rendszerű ipari GSM router EN kalapsínre szereléshez. GSM és GPRS/EDGE. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Ethernet interfész. Tűzfal és VPN támogatás. 6 riasztókimenet és 4 kapcsolókimenet. Tápfeszültség: 24 V DC.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Konfigurálás webalapú menedzsmenttel
  • Egyidejűleg maximum három VPN-alagút
  • Világszerte alkalmazható
  • VPN indítása hívással
  • Magas szintű elektromágneses kompatibilitás
  • VPN indítása SMS-sel
  • Hitelesítés X.509 tanúsítványokkal
  • Tűzfal
  • A SIM-kártya PIN-jének kódolása
  • Autocrossing
  • 10/100 MBit/s automatikus felismerés
  • IPsec és OpenVPN támogatás
  • NAT-táblázat
  • 6 digitális kapcsolóbemenet: szabadon konfigurálható szöveges üzenetek (SMS, FAX, e-mail) küldése és felhasználó által meghatározott funkciók indítása
  • Négy kapcsolókimenet: SMS-sel vagy Etherneten keresztül kapcsolható, GSM és kapcsolatdiagnosztikához
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2313355
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 395 (C-8-2015)
GTIN 4046356438827
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,291 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás