Optikai kábeles jelátalakító - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Ethernet T-csatoló 2x RJ45-nak 2x SC-RJ optikai kábelre való átalakítására, 660 nm, 100 m távolság HCS szálhoz, minden hálózati struktúrához, redundáns RSTP + FRD-vel, konfigurálás WBM-mel, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, Vlan,SNMP és Port Mirroring integráltak.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A kompakt 4 portos média-átalakító menedzselhető Ethernet hálózatok rugalmas és gazdaságos felépítését teszi lehetővé az automatizálás területén. Az SCRJ csatlakozók és a -20 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartomány révén tökéletesen kielégíti az ipari alkalmazások igényeit. Integrált szoftvere segítségével IT-szabványos protokollokon keresztül redundáns módon lehet a hálózatokat felépíteni, diagnosztizálni és felügyelni.

Előnyei

  • Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül
  • Kompakt készülékház
  • Az optikai kábel folyamatos felügyelete LED-sávos kijelzővel
  • Riasztó jelzőérintkezők
  • Multicast Filtering IGMP-Snooping funkcióval
  • Redundáns feszültségellátás
  • -20 °C és 55 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány
  • SNMP Traps és SNMP Values
  • Portpriorizálás V-LAN 802.1Q segítségével
  • Port Mirroring
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2313164
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 289 (C-8-2015)
GTIN 4046356477376
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,230 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás