Homlokadapterek - FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 - 2306294

Átalakító SIMATIC® S5-115-ről 50-pólusú FLK-elosztósávra, amelyen keresztül S7-vezérlő csatlakoztatható. Átalakítás: 6ES5 420-7LA11 / 6ES5 430-7LA11-ről 6ES7 321-1BL00-0AA0-ra vagy 6ES5 441-7LA11 / 6ES5 451-7LA11-ről 6ES7 322-1BL00-0AA0-ra

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

A VARIOFACE-S5-S7-adapterbe a régi SIMATIC® S5 115 csatlakozót dugjuk, a kapcsolat a SIMATIC® S7 400-hoz vagy SIMATIC® S7 300-hoz pedig egy VARIOFACE-rendszerkábelen, pl. FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK-en és a SIMATIC® S7 FLKM 50-PA-S400-hoz vagy FLKM 50-PA-S300-hoz való VARIOFACE-homlokadapteren keresztül történik.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2306294
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 563 (C-5-2017)
GTIN 4017918956905
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,253 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás