Kábel - CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 - 2305868

Konfekcionált kerek kábel; csatlakozás 1: Egyes vezetékek (20-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva.); csatlakozás 2: IDC/FLK aljzatsáv (1x 20-pólusú); kábelhossz: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 20 és 50 pólusú
  • IEC 60603-13 szabvány szerinti dugaszolható csatlakozó
  • 1:1-es összeköttetés
  • Egyik oldalon szabad vég

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2305868
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 585 (C-5-2017)
GTIN 4046356039192
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,815 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás