Kábel - CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - 2305842

Konfekcionált kerek kábel; Csatlakozás 1: Egyes vezetékek (20-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva.); Csatlakozás 2: IDC/FLK aljzatsáv (1x 20-pólusú); Kábelhossz: 6 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 20 és 50 pólusú
  • IEC 60603-13 szabvány szerinti dugaszolható csatlakozó
  • Egyik oldalon szabad vég
  • 1:1-es összeköttetés

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2305842
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 585 (C-5-2017)
GTIN 4046356039178
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,488 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás