Passzív modul - FLKM 50/32M/IN/LA/DV - 2304856

32-csatornás modul LED-del és 2-vezetékes csatlakozással; közös minusz-potenciál (a Delta V-vezérlő bemeneti kártyáihoz)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Ezek a DeltaV egységekhez való rendszerspecifikus interfészmodulok az FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV rendszerkábelekkel kombinálva használatosak
  • 32 csatornás bemeneti egységekhez használható
  • Kétvezetős csatlakozás csatornánként külön mínuszkapoccsal (Dry Contact)
  • Csatornánkénti LED-es állapotjelzés

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2304856
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 482 (C-5-2017)
GTIN 4017918981747
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,285 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás