Passzív modul - UM 45-FLK50/S7-300 - 2304610

VARIOFACE átadómodul Siemens SIMATIC® S7-300-hoz, SIMATIC® specifikus feliratozás (1-40), csavaros csatlakozás, modul szélessége 126 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2304610
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 199 (IF-2007)
GTIN 4017918980924
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,133 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás