Kábel - FLK 16/14/DV-IN/100 - 2300559

Konfekcionált kerek kábel; Vezérlés: Emerson Delta V; Csatlakozás 1: IDC/FLK aljzatsáv (1x 16-pólusú); Csatlakozás 2: IDC/FLK aljzatsáv (1x 14-pólusú); Kábelhossz: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A DeltaV rendszer lehetőséget ad a folyamat vezetékezésének Mass Termination Block“ (MTB) egységeken keresztül, lapos szalagkábel dugaszokkal történő megvalósítására
  • 16 pólusú MTB-vel rendelkező digitális egységek PLC-INTERFACE egységgel való összekapcsolására

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2300559
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918897352
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,075 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás